TPA6100A2
- 50-mW Stereo Output
- Low Supply Current...0.75 mA
- Low Shutdown Current...50 nA
- Pin Compatible With LM4881 and TPA102(1)
- Pop Reduction Circuitry
- Internal Midrail Generation
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Surface-Mount Packaging
- MSOP and SOIC
- 1.6-V to 3.6-V Supply Voltage Range
(1) The polarity of the SHUTDOWN\ pin is reversed.
The TPA6100A2D is a stereo audio power amplifier packaged in either an 8-pin SOIC package or an 8-pin MSOP package capable of delivering 50 mW of continuous RMS power per channel into 16- loads. Amplifier gain is externally configured by a means of three resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.
The TPA6100A2D is optimized for battery applications because of its low supply current, shutdown current, and THD+N. To obtain the low-supply voltage range, the TPA6100A2D biases BYPASS to VDD/4. A resistor with a resistance equal to RF must be added from the inputs to ground to allow the output to be biased at VDD/2.
When driving a 16- load with 45-mW output power from 3.3 V, THD+N is 0.04% at 1 kHz, and less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 28 mW into 32- loads, the THD+N is reduced to less than 0.03% at 1 kHz, and is less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 50-mW Ultralow Voltage Stereo Headphone Audio Power Amplifier データシート (Rev. B) | 2004年 9月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA6100A2EVM - User Guide | 2000年 12月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Low-Cost, Single Coupling Capacitor Config. for Stereo Headphone Amplifiers | 1999年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6100A2EVM — TPA6100A2EVM 評価モジュール
The TPA6100A2 is a stereo headphone amplifier capable of delivering 50mW of continuous RMS power per channel into 16-Ohm speakers. The amplifier's gain is externally set by three resistors per input channel.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。