8-pin (D) package image

TPA6100A2D アクティブ

50mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LM4808M/NOPB アクティブ 105mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA6100A2DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPA6100A2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TPA6100A2 の特徴

  • 50-mW Stereo Output
  • Low Supply Current...0.75 mA
  • Low Shutdown Current...50 nA
  • Pin Compatible With LM4881 and TPA102(1)
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Midrail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • MSOP and SOIC
  • 1.6-V to 3.6-V Supply Voltage Range

(1) The polarity of the SHUTDOWN\ pin is reversed.

TPA6100A2 に関する概要

The TPA6100A2D is a stereo audio power amplifier packaged in either an 8-pin SOIC package or an 8-pin MSOP package capable of delivering 50 mW of continuous RMS power per channel into 16- loads. Amplifier gain is externally configured by a means of three resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.

The TPA6100A2D is optimized for battery applications because of its low supply current, shutdown current, and THD+N. To obtain the low-supply voltage range, the TPA6100A2D biases BYPASS to VDD/4. A resistor with a resistance equal to RF must be added from the inputs to ground to allow the output to be biased at VDD/2.

When driving a 16- load with 45-mW output power from 3.3 V, THD+N is 0.04% at 1 kHz, and less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 28 mW into 32- loads, the THD+N is reduced to less than 0.03% at 1 kHz, and is less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA6100A2DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら