TPA6133A2
- DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
- Eliminates Output DC Blocking Capacitors
- Reduces Board Area
- Reduces Component Height and Cost
- Full Bass Response Without Attenuation
- Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- High Power Supply Rejection Ratio
(>100 dB PSRR) - Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
(69 dB CMRR) - High-Impedance Outputs When Disabled
- Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
- GPIO Control for Shutdown
- 20 Pin, 4 mm × 4 mm WQFN Package
The TPA6133A2 is a stereo DirectPath™ headphone amplifier with GPIO control. The TPA6133A2 has minimal quiescent current consumption, with a typical IDD of 4.2 mA, making it optimal for portable applications. The GPIO control allows the device to be put in a low power shutdown mode.
The TPA6133A2 is a high fidelity amplifier with an SNR of 93 dB. A PSRR greater than 100 dB enables direct-to-battery connections without compromising the listening experience. The output noise of 12 µVrms (typical A-weighted) provides a minimal noise background during periods of silence. Configurable differential inputs and high CMRR allow for maximum noise rejection in the noisy environment of a mobile device.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA6133A2 138-mW DirectPath™ Stereo Headphone Amplifier データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 11日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6133A2EVM — TPA6133A2 PurePath ヘッドフォン・アンプ用評価ボード
The TPA6133A2 is a DirectPath™ stereo headphone amplifier capable of delivering 138 mW/Ch into 16Ω and requires no output DC blocking capacitors. It has a fixed gain of +4 dB.
The TPA6133A2EVM is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ stereo (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。