パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPA6211A1-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 温度グレード 2:–40℃~105℃ TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 5V 電源から 3Ω へ 3.1W(THD = 10%、標準値)
- 低い消費電流:5V で 4mA (標準値)
- シャットダウン電流:0.01µA (標準値)
- 最小限のポップ音で高速起動
- 3 個のみの外付け部品
- PSRR の向上 (-80dB) と広い電源電圧範囲 (2.5V~5.5V) によりバッテリで直接動作可能
- 完全差動設計により RF 整流を低減
- -63dB の CMRR により 2 つの入力カップリング コンデンサが不要
TPA6211A1-Q1 に関する概要
TPA6211A1-Q1 デバイスは、ほとんどの用途でプリント基板 (PCB) の占有面積がわずか 20mm2 でありながら、最低 3Ω のインピーダンスのスピーカを駆動するように設計された 3.1W モノラル完全差動アンプです。本デバイスは 2.5V~5.5V で動作し、静止電流はわずか 4mA です。TPA6211A1-Q1 デバイスは省スペースの 8 ピン HVSSOP パッケージで供給されます。
20Hz~2kHz で –80dB の電源電圧除去比、RF 整流耐性の向上、小さな PCB 占有面積、最小限のポップ音での高速起動といった特長を持つ TPA6211A1-Q1 デバイスは、緊急通報用途に優れた選択肢です。また、クラスタ チャイムやドライバーへの通知機能など、インフォテインメント / クラスタ用途の低消費電力ニーズにも対応します。