パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZBA) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS3DDR4000 の特徴
- 広い VDD 範囲:2.375V~3.6V
- 広帯域幅:5.6GHz (シングル・エンド、標準値)、6.0GHz (差動、標準値)
- 低いスイッチ・オン抵抗 (RON):8Ω (標準値)
- 低いビット間スキュー:3ps (標準値)、全チャネル間の最大値 6ps
- 低いクロストーク: 1067MHz で -34dB (標準値)
- 低い動作電流:40µA (標準値)
- 低消費電力モードでの低い消費電流:2µA (標準値)
- IOFF 保護により、パワー・ダウン状態 (VDD = 0V) での電流リークを防止
- POD_12、SSTL_12、SSTL_15、SSTL_18 信号をサポート
- ESD 性能
- 3kV 人体モデル (A114B、Class II)
- 1kV 荷電デバイス・モデル (C101)
- 8mm×3mm、48 ボール、0.65mm ピッチの ZBA パッケージ
TS3DDR4000 に関する概要
TS3DDR4000 は 12 ビット幅バス・スイッチングが可能な 1:2 または 2:1 の高速 DDR2/DDR3/DDR4 スイッチです。A ポートの全ビットを同時に B または C ポートに切り換えることができます。TS3DDR4000 は DDR2、DDR3、DDR4 メモリ・バスのシステムで動作するよう設計されており、独自のアーキテクチャにより広い帯域幅 (シングル・エンド -3dB 帯域幅 5.6GHz)、低周波数での小さな挿入損失、非常に短い伝播遅延を実現しています。TS3DDR4000 は 1.8V ロジック互換で、すべてのスイッチが双方向であるため、設計を柔軟に行えます。また、TS3DDR4000 には低消費電力モードがあり、このモードではすべてのチャネルが高インピーダンスとなってデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。