16-pin (PW) package image

TSC2003IPWRQ1 アクティブ

オートモーティブ、I2C タッチ・スクリーン・コントローラ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $2.895
100 249 $2.536
250 999 $1.778
1,000 + 99,999,999 $1.433

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TSC2003-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • 2.5-V To 5.25-V Operation
  • Internal 2.5-V Reference
  • Direct Battery Measurement (0.5 V To 6 V)
  • On-Chip Temperature Measurement
  • Touch-Pressure Measurement
  • I2C Interface Supports:
    Standard, Fast, And High-Speed Modes
  • Auto Power Down
  • TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • Pagers
    • Touch Screen Monitors
    • Cellular Phones

All other trademarks are the property of their respective owners.

TSC2003-Q1 に関する概要

The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touch-pressure measurement.

The TSC2003 has an on-chip 2.5-V reference that can be utilized for the auxiliary inputs, battery monitors, and temperature-measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to 2.7-V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0.5 V to 6 V.

The TSC2003 is available in the small TSSOP-16 package and is specified over the –40°C to 85°C temperature range.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $2.895
100 249 $2.536
250 999 $1.778
1,000 + 99,999,999 $1.433

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら