TSM102
- OPERATIONAL AMPLIFIERS
- Low Supply Current. . .200 µA/A
- Medium Speed. . .2.1 MHz
- Low-Level Output Voltage Close to VCC- . . .0.1 V Typ (RL = 10 k)
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- COMPARATORS
- Low Supply Current . . .200 µA/A (VCC = 5 V)
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Low Output Saturation Voltage . . .Typically 250 mV (Isink = 4 mA)
- VOLTAGE REFERENCE
- Adjustable Output Voltage . . .VREF to 36 V
- Sink Current Capability . . .1 mA to 100 mA
- 0.4% (A Grade) and 1% (Standard Grade) Precision
- Latch-Up Immunity
- APPLICATIONS
- Switch-Mode Power Supplies
- Battery Chargers
- Voltage and Current Sensing
- Power-Good, Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent Detection
- Window Comparators
- Alarms, Detectors, and Sensors
The TSM102 and TMS102A combine the building blocks of a dual operational amplifier, a dual comparator, and a precision voltage reference, all of which often are used to implement a wide variety of power-management functions, including overcurrent detection, undervoltage/overvoltage detection, power-good detection, window comparators, error amplifiers, etc. Additional applications include alarm and detector/sensor applications.
The TSM102A offers a tight VREF tolerance of 0.4% at 25 °C. The TSM102 and TSM102A are characterized for operation from -40°C to 85 °C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TSM102, TSM102A データシート | 2006年 3月 1日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点