パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TXH0137D-Q1 の特徴
- この情報は、車載デバイスのみを対象としています
- 広い電圧レベル変換範囲:
- 1.5V ↔ 30V の昇圧および降圧変換またはレベル・シフト
- 高い駆動強度 (チャネルあたり最大 100mA の IOL)
- 高電圧耐性 I/O (最大 30V)
- 低消費電力:
- 最大 30µA の ICC
- I/O リーク:10nA
- 出力クランプ・ダイオードによるオーバーシュート保護
- 静的プルダウンと直列抵抗を内蔵した入力により、低速、フローティング、またはノイズの多い入力に対応
- 入力は TTL 電圧互換
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
TXH0137D-Q1 に関する概要
TXH0137D-Q1 は、7 ビット、単電源の反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。このデバイスは、チャネルごとに、最大 30V の電圧と最大 100mA の電流をサポートする、オープン・ドレイン出力を備えています。これらの出力を並列に使用して、さらに大電流を供給することもできます。このような非常に大電流のため、出力は負荷リアクタンスに起因する大きなオーバーシュートの影響を受けやすくなります。この問題に対処するため、出力には、クランプするオーバーシュート保護ダイオードが装備されています。