パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TXS0104E の特徴
- 方向制御信号不要
- 最大データ・レート:
- 24Mbps (プッシュプル)
- 2Mbps (オープン・ドレイン)
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
- 電源投入シーケンスが不要 - V CCA と V CCB のいずれからでも立ち上げ可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- A ポート:
- 2000V 人体モデル (A114-B)
- 200V マシン・モデル (A115-A)
- 1000V デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- 15kV 人体モデル (A114-B)
- 200V マシン・モデル (A115-A)
- 1000V デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
- IEC 61000-4-2 ESD (B ポート):
- ±8kV 接触放電
- ±10kV エアギャップ放電
TXS0104E に関する概要
この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは V CCA に追従するように設計されています。V CCA は、1.65V~3.6V の任意の電源電圧に対応できます。V CCA は、V CCB 以下の電圧にする必要があります。B ポートは、V CCB に追従する設計になっています。V CCB は、2.3V~5.5V の任意の電源電圧に対応できます。このため、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を行えます。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104E は、OE 入力回路が V CCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。