UC1625-SP
- QML-V Qualified, SMD 5962-91689
- Rad-Tolerant: 40 kRad (Si) TID(1)
- Drives Power MOSFETs or Power Darlingtons Directly
- 50-V Open Collector High-Side Drivers
- Latched Soft Start
- High-speed Current-Sense Amplifier with Ideal Diode
- Pulse-by-Pulse and Average Current Sensing
- Over-Voltage and Under-Voltage Protection
- Direction Latch for Safe Direction Reversal
- Tachometer
- Trimmed Reference Sources 30 mA
- Programmable Cross-Conduction Protection
- Two-Quadrant and Four-Quadrant Operation
(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification with dose rate = 10 mrad/sec. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for detials.
The UC1625 motor controller integrates most of the functions required for high-performance brushless dc motor control into one package. When coupled with external power MOSFETs or Darlingtons, this device performs fixed-frequency PWM motor control in either voltage or current mode while implementing closed loop speed control and braking with smart noise rejection, safe direction reversal, and cross-conduction protection.
Although specified for operation from power supplies between 10 V and 18 V, the UC1625 can control higher voltage power devices with external level-shifting components. The UC1625 contains fast, high-current push-pull drivers for low-side power devices and 50-V open-collector outputs for high-side power devices or level shifting circuitry.
The UC1625 is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CLASS V, BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER. データシート (Rev. A) | 2011年 9月 20日 | |||
* | SMD | UC1625-SP SMD 5962-91689 | 2016年 7月 8日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | UC1625-SP ELDRS Report | 2015年 3月 31日 | |||
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UC1625 TINA-TI Transient Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP_SB (JDJ) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点