UC2909-EP
- Accurate and Efficient Control of Battery Charging
- Average Current Mode Control from Trickle to Overcharge
- Resistor Programmable Charge Currents
- Thermistor Interface Tracks Battery Requirements Over Temperature
- Output Status Bits Report on Four Internal Charge States
- Undervoltage Lockout Monitors VCC and VREF
- APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- Not to Exceed 185.35-KHz Oscillation Frequency at 125°C
(1) Additional temperature ranges available - contact factory
The UC2909 controls lead acid battery charging with a highly efficient average current mode control loop. This chip combines charge state logic with average current PWM control circuitry. Charge state logic commands current or voltage control depending on the charge state. The chip includes undervoltage lockout circuitry to insure sufficient supply voltage is present before output switching starts. Additional circuit blocks include a differential current sense amplifier, a 1.5% voltage reference, a –3.9-mV/°C thermistor linearization circuit, voltage and current error amplifiers, a PWM oscillator, a PWM comparator, a PWM latch, charge state decode bits, and a 100-mA open collector output driver.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Switchmode Lead-Acid Battery Charger. データシート | 2010年 7月 23日 | |||
* | VID | UC2909-EP VID V6210616 | 2016年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。