VCA822
- 150-MHz Small-Signal Bandwidth
(G = +10 V/V) - 137 MHz, 5 VPP Bandwidth (G = +10 V/V)
- 0.1-dB Gain Flatness to 28 MHz
- 1700 V/μs Slew Rate
- > 40-dB Gain Adjust Range
- High Gain Accuracy: 20 dB ±0.3 dB
- High Output Current: ±160 mA
The VCA822 device is a DC-coupled, wideband, linear in V/V, continuously variable, voltage-controlled gain amplifier. It provides a differential input to single-ended conversion with a high-impedance gain control input used to vary the gain down 40dB from the nominal maximum gain set by the gain resistor (RG) and feedback resistor (RF).
The internal architecture of the VCA822 device consists of two input buffers and an output current feedback amplifier stage integrated with a multiplier core to provide a complete variable gain amplifier (VGA) system that does not require external buffering. The maximum gain is set externally with two resistors, providing flexibility in designs. The maximum gain is intended to be set between +2 V/V and +100 V/V. Operating from ±5-V supplies, the gain control voltage for the VCA822 device adjusts the gain linearly in V/V as the control voltage varies from +1 V to 1 V. For example, set for a maximum gain of +10 V/V, the VCA822 device provides 10 V/V, at
1-V input, to 0.1 V/V at –1 V input of gain control range. The VCA822 device offers excellent gain linearity. For a 20-dB maximum gain and a gain-control input voltage varying between 0 V and 1 V, the gain does not deviate by more than ±0.3 dB (maximum at +25°C).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
VCA822 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点