TVS3300
- 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
- 最大クランプ電圧: サージ電流35A (8/20µs)で40V
- スタンドオフ電圧: 33V
- 小型の1.1mm2 WCSPおよび4mm2 SONフットプリント
- 125℃で30Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを4,000回吸収
- 強力なサージ保護
- IEC61000-4-5 (8/20µs): 35A
- IEC61643-321 (10/1000µs): 4A
- 低リーク電流
- 27℃で19nA (標準値)
- 85℃で28nA (標準値)
- 低容量: 130pF
- レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
TVS3300は、最大35AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS3300は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を40V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。
さらに、TVS3300は小型の1mm×1.1mm WCSPおよび2mm×2mm SONフットプリントで供給され、スペースの制約されるアプリケーションに理想的で、業界標準のSMAおよびSMBパッケージと比べて90%もサイズを削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS3300に対し高温で4000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。
TVS3300はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。ファミリの他のデバイスについては、「デバイス比較表」を参照してください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板
TVS3300 TINA-TI Transient Reference Design
多くの TI リファレンス デザインには、TVS3300 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 4 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。