DS90LT012AQ-Q1
- AECQ-100 Grade 1
- -40 to +125°C Temperature Range Operation
- Compatible with ANSI TIA/EIA-644-A Standard
- >400 Mbps (200 MHz) Switching Rates
- 100 ps Differential Skew (Typical)
- 3.5 ns Maximum Propagation Delay
- Integrated Line Termination Resistor (100Ω Typical)
- Single 3.3V power supply design
- Power Down High Impedance on LVDS Inputs
- LVDS Inputs Accept LVDS/CML/LVPECL Signals
- Pinout Simplifies PCB Layout
- Low Power Dissipation (10mW Typical@ 3.3V Static)
- SOT-23 5-Lead Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LT012AQ is a single CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise, and high data rates. The devices are designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Swing (LVDS) technology
The DS90LT012AQ accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3V CMOS output levels. The DS90LT012AQ includes an input line termination resistor for point-to-point applications.
The DS90LT012AQ and companion LVDS line driver DS90LV011AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed interface applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DS90LT012AQ Automotive LVDS Differential Line Receiver datasheet (Rev. E) | 2013/04/17 | |
| Application brief | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018/09/27 | ||
| Application brief | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018/08/03 | ||
| Application note | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
| Application note | An Overview of LVDS Technology | 1998/10/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계
TIDA-01027 — 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01028 — 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
TIDA-010128 — 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계
TIDA-010122 — 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |