LM7332
- VS = ±15 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified - Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
- Wide Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond
Rails - Output Short Circuit Current > 100 mA
- High Output Current (1 V from Rails) ±70 mA
- GBWP 21 MHz
- Slew Rate 15.2 V/µs
- Capacitive Load Tolerance Unlimited
- Total Supply Current 2 mA
- Temperature Range –40°C to +125°C
- Tested at –40°C, +125°C,
and +25°C at 5 V, ±5 V, ±15 V
The LM7332 device is a dual rail-to-rail input and output amplifier with a wide operating temperature range (40°C to +125°C) that meets the needs of automotive, industrial, and power supply applications. The LM7332 has an output current of 100 mA, which is higher than that of most monolithic operational amplifiers. Circuit designs with high output current requirements often require discrete transistors because many operational amplifiers have low current output. The LM7332 has enough current output to drive many loads directly, saving the cost and space of the discrete transistors.
The exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 32 V alleviates any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in a multitude of applications. Most parameters of this device are insensitive to power supply variations; this design enhancement is another step in simplifying usage. Greater than rail-to-rail input common mode voltage range allows operation in many applications, including high-side and low-side sensing, without exceeding the input range.
The LM7332 can drive unlimited capacitive loads without oscillations.
The LM7332 is offered in the 8-pin VSSOP and SOIC packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/01/06 |
Application brief | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | |
Circuit design | Buffer (follower) circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/01/14 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060021 — 버퍼(팔로워) 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치