MCF8329A

활성

60V 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버

제품 상세 정보

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
MCT8329A 활성 60V 무센서 사다리꼴 제어 3상 BLDC 게이트 드라이버 Trap version

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet MCF8329A Sensorless Field Oriented Control (FOC)Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 2022/03/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

MCF8329EVM — 60-V, 무센서 FOC 3상 BLDC 게이트 드라이버용 MCF8329 평가 모듈

MCF8329 평가 모듈(EVM)은 MCF8329A 개발을 위한 플랫폼으로, 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 코드 없는 무센서 FOC(자속 기준 제어)를 지원하는 4.5V~60V, 3상 브러시리스 DC 게이트 드라이버입니다. 장치는 각각 고압측과 저압측 N-채널 전원 MOSFET를 구동하는 기능을 가진 하프 브리지 게이트 드라이버 3개를 제공합니다.

이 장치는 내부 충전 펌프를 사용하여 올바른 게이트 드라이브 전압을 생성하고, 부트스트랩 회로를 사용하여 고압측 MOSFET을 향상시킵니다. 100% 듀티 사이클을 지원하기 위해 (...)

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
평가 모듈(EVM)용 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 제어 BLDC 드라이버
MCF8316A 최대 40V, 8A 피크, 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315A 최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8329A 60V 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버 MCF8316C-Q1 오토모티브, 최대 40V, 8A 피크, 무센서 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315C 최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버 MCF8315C-Q1 오토모티브, 최대 40V, 4A 피크, 무센서 FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MCF8316AEVM MCF8316A 3상 무센서 FOC BLDC 모터 드라이버 평가 모듈 MCF8315EVM MCF8315 3상 무센서 FOC 일체형 MOSFET BLDC 모터 드라이버용 평가 모듈 MCF8329EVM 60-V, 무센서 FOC 3상 BLDC 게이트 드라이버용 MCF8329 평가 모듈 MCF8315PWPEVM MCF8315C evaluation module for 24-pin HTSSOP
다운로드 옵션
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian