PCM6260-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
- ADC performance:
- Line differential input dynamic range: 110 dB
- Microphone differential input dynamic range: 110 dB
- THD+N: –95 dB
- Channel summing mode supports high SNR
- ADC input voltage:
- Differential, 10-VRMS full-scale inputs
- Single-ended, 5-VRMS full-scale inputs
- ADC sample rate (fS) = 8 kHz to 768 kHz
- Programmable channel settings:
- Channel gain: 0 dB to 42 dB, 1-dB steps
- Digital volume control: –100 dB to 27 dB
- Gain calibration with 0.1-dB resolution
- Phase calibration with 163-ns resolution
- Programmable microphone bias (5 V to 9 V):
- With integrated efficient boost converter, or
- With external high voltage HVDD supply
- Programmable microphone input fault diagnostics:
- Open inputs or shorted inputs
- Short to ground, MICBIAS or VBAT
- Microphone bias over current protection
- Low-latency signal processing filter selection
- Programmable HPF and biquad digital filters
- I2C or SPI controls
- Audio serial data interface:
- Format: TDM, I2S, or left-justified (LJ)
- Word length: 16 bits, 20 bits, 24 bits, or 32 bits
- Master or slave interface
- Single-supply, 3.3-V operation
- I/O supply operation: 3.3 V or 1.8 V
- Power consumption:
- < 20 mW/channel at 48-kHz
The 4-channel PCM6x40-Q1 (PCM6240-Q1, PCM6340-Q1) and 6-channel PCM6x60-Q1 (PCM6260-Q1, PCM6360-Q1) are high-performance, audio analog-to-digital converters (ADCs) that support analog input signals up to 10 VRMS. The PCM6x40-Q1 and PCM6x60-Q1 (PCM6xx0-Q1) support line and microphone inputs, and allows for both single-ended and differential input configurations. These devices offer an integrated high-voltage, programmable microphone bias, and input diagnostic circuitry that allow direct connection to microphone-based automotive systems with full fault diagnostic capability for direct-coupled inputs. The PCM62x0-Q1 integrate an efficient boost converter to generate a high voltage microphone bias using an external, low-voltage, 3.3-V supply, whereas the PCM63x0-Q1 directly uses an external high-voltage supply (HVDD), which is a readily available supply in the system to generate the high-voltage, programmable microphone bias. The PCM6xx0-Q1 integrate the programable channel gain, digital volume control, a low-jitter phase-locked loop (PLL), a programmable high-pass filter (HPF), biquad filters, low-latency filter modes, and allows for sample rates up to 768 kHz. The PCM6xx0-Q1 support time-division multiplexing (TDM), I2S, or left-justified (LJ) audio formats, and can be controlled with either the I2C or SPI interface. These integrated high-performance features, along with a single, 3.3-V supply operation, make the PCM6xx0-Q1 family an excellent choice for space-constrained automotive systems.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM6260Q1EVM-PDK — 프로그래머블 마이크 바이어스가 통합된 PCM6260-Q1 6채널 오디오 ADC 평가 모듈
PCM6260-Q1 평가 모듈(EVM) 성능 개발 키트(PDK)를 사용하면 최대 10VRMS의 아날로그 입력 신호를 지원하는 6채널, 고성능 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 PCM6260-Q1 장치의 기능을 테스트할 수 있습니다.
PCM6260-Q1은 단일 종단 및 차동 입력 구성을 위한 라인 및 마이크 입력을 지원합니다. 이 디바이스는 통합 고전압, 프로그래머블 마이크 바이어스, 통합 진단 회로를 제공하여 DC 결합 입력에 대한 고장 기능을 갖춘 마이크 기반 오토모티브 시스템에 직접 연결할 수 있게 해줍니다.
EVM은 (...)
PCM6260QEVM-SW — Evaluation software for PCM6260QEVM-PDK, PCM6360QEVM-PDK and PCM6240QEVM-PDK
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
오디오 ADC
하드웨어 개발
평가 보드
SBAC263 — PCM6xx0-Q1 AC Coupled External Resistor Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
오디오 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
SBAM436 — PCM6xx0-Q1 SIMULATION Models
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
오디오 ADC
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |