TMP112-Q1
- AEC-Q100 qualified with:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C6
- Functional Safety-Capable
- SOT563 package (1.6 mm × 1.6 mm) is a 68% smaller footprint than SOT23
- Accuracy without calibration:
- 0.5°C (maximum) from 0°C to 65°C
- 1°C (maximum) from –40°C to 125°C
- Low quiescent current:
- 10-µA active (maximum)
- 1-µA shutdown (maximum)
- Supply range: 1.4 to 3.6 V
- Resolution: 12 bits
- Digital output: SMBus, two-wire and I2C interface compatibility
- NIST traceable
The TMP112-Q1 device is a digital temperature sensor designed for NTC/PTC thermistor replacement where high accuracy is required. The device offers an accuracy of ±0.5°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or lookup tables to derive the temperature. The calibrating for improved accuracy feature allows users to calibrate for an accuracy as good as ±0.17°C (see the Calibrating for Improved Accuracy section). The on-chip 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C.
The 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 package is 68% smaller footprint than an SOT23 package. The TMP112-Q1 device features SMBus™, two-wire and I2C interface compatibility, and allows up to four devices on one bus. The device also features an SMBus alert function. The device is specified to operate over supply voltages from 1.4 to 3.6 V with the maximum quiescent current of 10 µA over the full operating range.
추가 정보 요청
NIST 보정 문서를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP112-Q1 Automotive Grade High-Accuracy, Low-Power, Digital Temperature Sensor in SOT563 datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2022/06/13 |
Application note | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/07 | |
Functional safety information | TMP112-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/06/13 | |
Technical article | Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules | PDF | HTML | 2022/01/28 | |
Application brief | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 2022/01/03 | |
Technical article | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021/05/10 | |
Technical article | How to maintain automotive front camera thermal performance on a hot summer day | PDF | HTML | 2018/02/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈
The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).
AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)
AWR2544LOPEVM — 차량용 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2544LOP 평가 모듈
AWR2944EVM — 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2944 평가 모듈
AWR2944 평가 모듈(EVM)은 AWR2944 mmWave SoC(System-on-Chip) 레이더 센서를 평가하기 위한 사용하기 간편한 플랫폼으로, DCA1000EVM에 대한 직접 연결을 제공합니다(별도 판매).
AWR2944EVM 키트에는 온칩 C66x DSP(디지털 신호 프로세서), Arm® Cortex®-R5F 컨트롤러 및 하드웨어 액셀러레이터(HWA 2.0)용 소프트웨어 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
이 보드에는 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션, 온보드 버튼, 간단한 사용자 (...)
AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP 평가 모듈, 단일 칩, 60GHz~64GHz, AOP를 지원하는 오토모티브 레이더 센서
AWR6843 AoP(안테나 온 패키지) 평가 모듈(EVM)은 단거리, 넓은 시야(FoV) AoP 기술이 통합된 사용하기 쉬운 60GHz 차량용 mmWave 센서 평가 플랫폼으로, mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼(MMWAVEICBOOST)에 직접 연결하고 독립형으로 사용할 수 있습니다. EVM을 사용하면 USB 인터페이스를 통해 포인트 클라우드 데이터에 액세스하고 60핀 고속 커넥터를 통해 원시 ADC(아날로그-디지털 변환기) 데이터에 액세스할 수 있습니다.
AWR6843AOPEVM을 사용하면 어린이 탑승 감지 및 탑승 (...)
AWRL6432AOPEVM — 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 AWRL6432AOP 평가 모듈
xWRL6432AOPEVM은 독립형 작동과 원시 ADC 캡처 및 신호 프로세싱 개발을 위해 DCA1000EVM에 직접 연결을 지원하는 xWRL6432AOP mmWave 센서 장치용의 사용하기 쉬운 저비용 FR4 기반 평가 보드입니다. 이 EVM에는 온칩 하드웨어 액셀러레이터와 저전력 ARM Cortex® M4F 프로세서용 소프트웨어 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
AWRL6432BOOST — 단일 칩 저전력 mmWave 레이더 센서용 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 평가 모듈
AWRL6432BOOST는 FR4 기반 안테나가 있는 AWRL6432를 위한 사용이 간편한 저전력 60GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.
AWRL6432BOOST는 DCA1000EVM에 대한 직접 연결을 지원합니다. BoosterPack은 mmWave 도구, 시연, 그리고 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-L-SDK) 및 Code Composer Studio™ IDE(통합 개발 환경)(CCSTUDIO) (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
IWR6843LEVM — 60GHz, 단일 칩, mmWave 레이더 센서용 IWR6843 평가 모듈
IWR6843L 평가 모듈(EVM)은 FR4 기반 안테나가 포함된 IWR6843용의 사용이 편리한 60GHz mmWave 센서 평가 플랫폼입니다. IWR6843LEVM을 사용하여 IWR6843 및 IWR6443을 모두 평가할 수 있습니다. 이 EVM을 사용하여 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.
IWR6843LEVM은 MMWAVEICBOOST 및 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다. IWR6843LEVM에는 온칩 C67x 디지털 신호 프로세서(DSP) (...)
IWRL1432BOOST-BSD — 저전력 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서를 지원하는 BSD용 IWRL1432 평가 모듈
IWRL1432BOOST-BSD is an easy-to-use 77 GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWRL1432 device with on board ROGERS RO3003 high-performance antenna. This board enables access to point-cloud data and power over USB interface. The IWRL1432BOOST-BSD also has a 12V operated TCAN4550 for applications (...)
IWRL6432AOPEVM — AOP를 지원하는 싱글칩 저전력 57~64GHz 차량용 레이더 센서용 IWRL6432AOP 평가 모듈
xWRL6432AOPEVM은 독립형 작동과 원시 ADC 캡처 및 신호 프로세싱 개발을 위해 DCA1000EVM에 직접 연결을 지원하는 xWRL6432AOP mmWave 센서 장치 용도의 사용하기 쉬운 저비용 FR4 기반 평가 보드입니다. 이 EVM에는 온칩 하드웨어 액셀러레이터와 저전력 ARM Cortex® M4F 프로세서용 소프트웨어 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
IWRL6432BOOST — 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈
IWRL6432BOOST는 온보드 FR4 기반 안테나가 포함된 IWRL6432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 60GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL6432BOOST는 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다.
이 키트는 mmWave 도구, 시연, 그리고 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-L-SDK) 및 Code ComposerStudio™ IDE(통합 개발 (...)
TMP112EVM — TMP112 고정밀, 저전력, 디지털 온도 센서 평가 모듈
The TMP112EVM allows users to evaluate the performance of the TMP112 digital temperature sensor. The evaluation module (EVM) comes in a USB-stick form factor, with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the host computer and the TMP112 device using an I²C interface. (...)
TIDEP-01012 — 계단식 mmWave 센서를 사용하는 이미징 레이더 레퍼런스 설계
- To use the MMWCAS-DSP-EVM as a capture card to fully evaluate the AWR2243 four-chip cascade performance by using the mmWave studio tool, please read the TIDEP-01012 design guide.
- To use the MMWCAS-DSP-EVM to develop radar real time SW application, (...)
TIDA-020047 — 차량용 4D 이미징 레이더를 위한 2개 장치 mmWave 계단식 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치