TMUX7309F
- Wide supply range:
- Dual supply: ±5 V to ±22 V
- Single supply: 8 V to 44 V
- Integrated fault protection:
- Overvoltage protection, source to supplies or source to drain: ±85 V
- Overvoltage protection: ±60 V
- Powered-off protection: ±60 V
- Non-fault channels continue to operate
- Known state without logic inputs present
- Output clamped to the supply in overvoltage condition
- Latch-up immune
- 1.8-V Logic capable
- Fail-safe logic: up to 44 V independent of supply
- Integrated pull-down resistor on logic pins
- Break-before-make switching
- Industry standard TSSOP and smaller WQFN packages
The TMUX7308F and TMUX7309F are modern complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog multiplexers in 8:1 (single ended) and 4:1 (differential) configurations. The devices work well with dual supplies (±5 V to ±22 V), a single supply (8 V to 44 V), or asymmetric supplies (such as V DD = 12 V, V SS = –5 V). The overvoltage protection is available in powered and powered-off conditions, making the TMUX7308F and TMUX7309F devices suitable for applications where power supply sequencing cannot be precisely controlled.
The device blocks fault voltage up to +60 V or –60 V relative to ground in both powered and powered-off conditions. When no power supplies are present, the switch channels remain in the OFF state regardless of switch input conditions and logic control status. Under normal operation conditions, if the analog input signal level on any Sx pin exceeds the supply voltage (V DD or V SS) by a threshold voltage (V T), the channel turns OFF and the Sx pin becomes high impedance. When the fault channel is selected, the drain pin (D or Dx) is pulled to the supply (V DD or V SS) that was exceeded.
The low capacitance, low charge injection, and integrated fault protection enables the TMUX7308F and TMUX7309F devices to be used in front end data acquisition applications where high performance and high robustness are both critical. The devices are available in a standard TSSOP package and smaller WQFN package (ideal if PCB space is limited).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUX-24PW-EVM — 16, 20, 24핀 PW 얇은 수축 소형 아웃라인 패키지(TSSOP)용 TMUX 일반 평가 모듈
TMUX-24PW-EVM 평가 모듈을 사용하면 16, 20 또는 24핀 TSSOP 패키지(PW)를 사용하고 고전압 작동에 맞게 정격 조정된 TI의 TMUX 제품 라인의 빠른 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
TMUX73XXF-EVM — PW 패키지용 TMUX73XXF 평가 모듈
이 사용 설명서에서는 TMUX73XXF 평가 모듈(EVM)과 그 의도된 애플리케이션을 설명합니다. 이 보드는 TSSOP(PW) 패키지의 텍사스 인스트루먼트의 TMUX73XXF 부품 시리즈의 빠른 프로토타이핑 및 DC 특성화를 지원합니다. 또한 다양한 신호를 테스트할 수 있는 유연성을 제공하는 온보드 테스트 포인트를 갖추고 있습니다.
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
LEADLESS-ADAPTER1 — TI의 6, 8, 10, 12, 14, 16 및 20핀 리드 없는 패키지의 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RRP) | 16 | Ultra Librarian |