TPS25926
- 12-V eFuse – TPS25926x
- 5-V eFuse – TPS25925x
- Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
- Fixed Over-Voltage Clamp:
- 6.1-V Clamp - TPS25925x
- 15-V Clamp - TPS25926x
- 2-A to 5-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
- Programmable VOUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS25925x/6x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current. Current limit level can be set with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±15%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25926x devices provide over voltage protection (OVP) for 12-V systems and TPS25925x devices for 5-V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25925x, TPS25926x Simple 5-V/12-V eFuse Protection Switches datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/06/01 |
Certificate | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 2020/04/10 | ||
Certificate | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020/04/10 | ||
Functional safety information | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020/03/18 | ||
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
EVM User's guide | TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 | 2015/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS259250-61EVM — TPS25925/6, 간단한 5V/12V eFuse 보호 스위치 평가 모듈
TPS259250-61EVM is functional demonstration of TPS25925/6 family of eFuses protection switches, TPS25925/6 efuse are a highly integrated circuit protection switches and power management solution in a very small package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. (...)
TPS259260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259261 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00331 — 정밀 전원 제한 솔루션
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
TIDA-01466 — 초음파 프론트 엔드용 저전압, 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계
TIDA-01027 — 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01028 — 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
TIDA-010128 — 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계
TIDA-010122 — 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계
PMP12082 — 3상 AC 입력, 삼중 출력 바이어스 전원 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.