데이터 시트
TPS7H1121-SP
- Total Ionizing Dose radiation characterized:
-
Radiation hardness assurance (RHA) availability of 100krad(Si) or 50krad(Si)
-
- Single-Event Effects (SEE) Characterized
- Single-event latch-up (SEL), single-event burnout (SEB), and single-event gate rupture (SEGR) immune to linear energy transfer (LET) = 75MeV-cm2/mg
- Single-event functional interrupt (SEFI) characterized to LET = 75MeV-cm2/mg
- Single-event transient (SET) characterized to LET = 75MeV-cm2/mg
- Wide VIN range: 2.25V to 14V
- 2A maximum output current
- ±1.5% accuracy VIN > 3V over load, and temperature
- ±1.8% accuracy VIN < 3V over load, and temperature
- Soft start (SS) control through an external capacitor
- Open-drain power good (PG) output for power sequencing
- Programmable current limit through an external resistor (CL)
- Optional external control loop compensation utilizing the STAB pin
- Excellent load and line transient response
- Plastic packages out gas tested per ASTM E595
- Military (–55°C to 125°C) temperature range
The TPS7H1121 is a radiation-hardened, low dropout linear regulator (LDO) which operates over a wide input voltage range and is optimized for powering devices in a space environment. The device is capable of sourcing up to 2A over a 2.25V to 14V input.
The device offers excellent stability and features a programmable current limit with a wide adjustment range. To support the complex power requirements of FPGAs, DSPs, and microcontrollers, the TPS7H1121 provides enable on and off functionality, programmable soft start, and a power good open-drain output.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP 평가 모듈
TPS7H1121EVM-CVAL은 단일 TPS7H1121-SP LDO 레귤레이터의 작동을 보여줍니다. 이 보드는 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있는 추가 부품으로 채울 수 있는 풋프린트와 손쉬운 성능 검증을 위한 테스트 포인트 및 SMA 커넥터를 제공합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |