TRF3765
- Output Frequencies: 300 MHz to 4.8 GHz
- Low-Noise VCO: –133 dBc/Hz
(1-MHz Offset, fOUT = 2.65 GHz) - 13-/16-Bit Reference/Feedback Divider
- 25-Bit Fractional-N and Integer-N PLL
- Low RMS Jitter: 0.35 ps
- Input Reference Frequency Range:
0.5 MHz to 350 MHz - Programmable Output Divide-by-1/-2/-4/-8
- Four Differential LO Outputs
- External VCO Input with Programmable VCO
On/Off Control
The TRF3765 is a wideband Integer-N/Fractional-N frequency synthesizer with an integrated, wideband voltage-controlled oscillator (VCO). Programmable output dividers enable continuous frequency coverage from 300 MHz to 4.8 GHz. Four separate differential, open-collector RF outputs allow multiple devices to be driven in parallel without the need of external splitters.
The TRF3765 also accepts external VCO input signals and allows on/off control through a programmable control output. For maximum flexibility and wide reference frequency range, wide-range divide ratio settings are programmable and an off-chip loop filter can be used.
The TRF3765 is available in an RHB-32 QFN package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRF3765 Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/01/07 |
EVM User's guide | TSW12J54EVM User's Guide | 2015/10/21 | ||
Analog Design Journal | Analog Applications Journal 2Q 2015 | 2015/04/28 | ||
Analog Design Journal | JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements | 2015/04/28 | ||
Application note | Characterization Report for FMC30RF | 2014/09/18 | ||
EVM User's guide | TRF3765 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012/07/02 | ||
Application note | TRF3765 Synthesizer Lock Time | 2012/02/06 | ||
Application note | TRF3765 REF_IN Impedance Application Note | 2012/01/11 | ||
Application note | Low supply TRF3765 performance evaluation | 2012/01/04 | ||
Application note | TRF3765 Output Terminations | 2012/01/04 | ||
Application note | Supply Noise Effect on Oscillator Phase Noise | 2011/11/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TRF3765EVM — TRF3765 평가 모듈
TSW3065EVM — TSW3065 독립형 로컬 오실레이터 소스 평가 모듈
The TSW3065EVM is based on Texas Instruments integer-N / Fractional –N frequency synthesizer with integrated wideband VCO TRF3765. Its frequency ranges from 300 MHz to 4.8 GHz. It provides programmable output power with a combination of amplifier and programmable attenuator. TSW3065EVM has an (...)
SLWC108 — TRF3765 GUI
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
RF PLL 및 신시사이저
하드웨어 개발
평가 보드
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA 메자닌 카드
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
RF PLL 및 신시사이저
클록 버퍼
클록 생성기
IQ 복조기
클록 지터 클리너
클록 네트워크 싱크로나이저
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
지원 소프트웨어
TIDA-00431 — 8GHz DC 커플링된 차동 증폭기를 사용하는 RF 샘플링 4GSPS ADC 레퍼런스 디자인
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-01015 — 디지털 오실로스코프 및 무선 테스터의 12비트 고속 ADC를 위한 4GHz 클록 레퍼런스 디자인
TIDA-00826 — 50Ohm, 2GHz 오실로스코프 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00359 — GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.