특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Abaco Systems
Rugged electronics solution provider
Abaco Systems is a global leader in commercial open architecture computing and rugged embedded electronics. With more than 30 years of experience in aerospace & defense, industrial, energy, medical, communications and other critical sectors, Abaco’s innovative solutions align with open standards to accelerate customer success.
Abaco Systems is a business unit of AMETEK, Inc., a leading global manufacturer of electronic instruments and electromechanical devices with 2021 sales of more than $5.5 billion.
-
1-866-652-2226
- 파트너에 문의하기
- www.abaco.com
- 도터 카드
- 평가 보드
- 플러그 인
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- 8800 Redstone Gateway SW
- Suite 200
- Huntsville, Alabama, 35808
- United States
자료
ABACO-3P-FMC110FPGA — Abaco Systems® FMC110 FPGA 메자닌 카드
ABACO-3P-FMC108FPGA — Abaco Systems® FMC108 FPGA 메자닌 카드
ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4채널 16비트 ADC/DAC 입력/출력 FPGA 메자닌 카드
The Abaco FMC120 provides four 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) and four 16-bit digital-to-analog converters (DACs). The module highlights two products from Texas Instruments: the ADS54J60 two-channel, 16-bit, 1-GSPS ADC (two) and the DAC39J84 four-channel, 16-bit, 2.8-GSPS DAC (one) in a (...)
ABACO-3P-FMC134 — Abaco Systems® 직접 RF 변환 4채널 3.2GSPS 또는 2채널 6.4GSPS ADC FPGA 메자닌 카드
The Abaco FMC134 provides four 12-bit 3.2-GSPS or two 12-bit 6.4-GSPS analog-to-digital converters (ADCs). The module highlights the Texas Instruments ADC12DJ3200 two-channel, 12-bit, 3.2-GSPS ADC (two) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using the JEDEC JESD204B (...)
ABACO-3P-FMC160 — Abaco Systems® 아날로그 1채널 광대역 입력/출력 ADC/DAC FPGA 메자닌 카드
The Abaco FMC160 provides one 12-bit 3.6-GSPS analog-to-digital converter (ADC) and one 14-bit 5.7-GSPS digital-to-analog converter (DAC). The module highlights the Texas Instruments ADC12D1800 two-channel, 12-bit, 1.6-GSPS ADC in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using a (...)
ABACO-3P-FMC168 — Abaco Systems® 아날로그 8채널 16비트 250MSPS ADC FPGA 메자닌 카드
The Abaco FMC168 is a digitizer featuring eight analog-to-digital converter (ADC) channels with 16-bit resolution and 250-MSPS sampling rate per channel. With a flexible clock-generation and distribution scheme, FMC168 allows control of sampling frequency and analog input gain through serial (...)
ABACO-3P-FMC204FPGA — Abaco Systems® FMC204 FPGA 메자닌 카드
ABACO-3P-FMC104FPGA — Abaco Systems® FMC104 FPGA 메자닌 카드
ABACO-3P-FMC150FPGA — Abaco Systems® FMC150 FPGA 메자닌 카드
ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® 광대역 저지연 고속 ADC/DAC 모듈 메자닌 카드
The Abaco FMC172 module highlights the Texas Instruments low-latency ADC12DL3200 one-channel 6.4-GSPS analog-to-digital converter (ADC) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector. The combination of FMC172 >6-GHz bandwidth, high sample rate, and low latency is ideal (...)