버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

PLLATINUMSIM-SW

PLLatinum Sim Tool

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.6.8
출시 날짜: 2024. 12. 26
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
오실레이터
LMK60A0-148351 148.352MHz, LVDS, 고성능, 저지터, 차동 오실레이터 LMK60A0-148M 148.5MHz, LVDS, 고성능, 저지터, 차동 오실레이터 LMK60E0-156257 156.257MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E0-156M 156.5MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E0-212M 212.5MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E2-100M 100.0x-MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E2-125M 125MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E2-150M 150MHz, LVPECL, ±50ppm, 저지터, 표준 오실레이터 LMK60E2-156M 156.25MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60I2-100M 100MHz, HCSL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60I2-322M 322.27MHz, HCSL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK61A2-100M 100MHz, ±50ppm, LVDS 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-125M 125MHz, ±50ppm, LVDS 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-156M 156.25MHz, ±50ppm, LVDS 초저 지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-312M 312.5MHz, ±50ppm, LVDS 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-644M LVDS 초저지터 프로그래머블 클록 오실레이터(내부 EEPROM 포함) LMK61E0-050M 50MHz, LVPECL ±25ppm, 초저지터, 표준 차동 오실레이터 LMK61E0-155M 155.52MHz, LVPECL ±25ppm, 초저지터, 표준 차동 오실레이터 LMK61E0-156M 156.25MHz, ±25ppm, LVPECL 초저 지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E07 내부 EEPROM을 지원하는 다중 신호 형식, 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 LMK61E08 내부 EEPROM을 지원하는 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 LMK61E0M LVCMOS 초저지터 프로그래머블 클록 오실레이터(내부 EEPROM 포함) LMK61E2 156.250MHz, ±50ppm, 초저지터, 통합 EEPROM, 완전히 프로그래밍 가능한 오실레이터 LMK61E2-100M 100MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E2-125M 125MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E2-156M 156.25MHz, ±50ppm, LVPECL 초저 지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E2-312M 312.5MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61I2-100M 100MHz, ±50ppm, HCSL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61PD0A2 ±50ppm, 초저지터, 핀 선택 가능, 차동 오실레이터 LMK62A2-100M 100MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-150M 150MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-156M 156.25MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62A2-200M 200MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-266M 266.66MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62E0-156M 156.25MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62E2-100M 100MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62E2-156M 156.25MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62I0-100M 100MHz, HCSL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62I0-156M 156.25MHz, HCSL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK6C 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터 LMK6D 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVDS 오실레이터 LMK6H 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터 LMK6P 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
클록 버퍼
CDCDB2000 PCIe® Gen 1~Gen 5용 DB2000QL 호환 20개 출력 클록 버퍼 CDCDB400 PCIe® Gen 1~Gen 6용 4개 출력 클록 버퍼 CDCDB800 PCIe® Gen 1~Gen 6용 8 출력 클록 버퍼 CDCDB803 선택 가능한 SMBus 주소를 제공하는 PCIe® Gen 1~Gen 6용 8개 출력 클록 버퍼 CDCLVC1102 저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1103 저지터, 1:3 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1104 저지터, 1:4 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1106 저지터, 1:6 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1108 저지터, 1:8 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1110 저지터, 1:10 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1112 저지터, 1:12 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1310 범용 입력, 10 출력 낮은 임피던스 LVCMOS 버퍼 CDCLVD110A 클록 분배를 위한 최소 스큐를 지원하는 1~10LVDS 클록 버퍼, 최대 1100MHz CDCLVD1204 저지터, 2입력 선택 가능 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1208 저지터, 2입력 선택 가능 1:8 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1212 저지터, 2입력 선택 가능 1:12 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1213 선택 가능한 출력 디바이더를 지원하는 저지터, 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1216 저지터, 2입력 선택 가능 1:16 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2102 저지터, 듀얼 1:2 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2104 저지터, 듀얼 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2106 저지터, 듀얼 1:6 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2108 저지터, 듀얼 1:8 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL-LVPECL 클록 드라이버 CDCLVP1102 저지터 1:2 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP111 선택 가능한 입력을 지원하는 1:10 LVPECL 버퍼 CDCLVP111-EP HiRel, 1:10 LVPECL 버퍼, 선택 가능 입력 CDCLVP111-SP 1:10 고속 클록 버퍼(입력 클록 드라이버 선택 가능) CDCLVP1204 저지터, 2입력, 선택 가능 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP1208 저지터, 2입력 선택 가능 1:8 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP1212 저지터, 2입력 선택 가능 1:12 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP1216 저지터, 2입력 선택 가능 1:16 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2102 저지터, 듀얼 1:2 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2104 저지터, 듀얼 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2106 저지터, 듀얼 1:6 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2108 저지터, 듀얼 1:8 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP215 듀얼 1:5 고속 LVPECL 팬 출력 버퍼 LMK00301 3GHz, 10개 출력의 차동 팬아웃 버퍼/레벨 변환기 LMK00304 4개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터 LMK00306 6개의 구성 가능 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터 LMK00308 8개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터 LMK00334 4개 출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK00334-Q1 오토모티브 4개 출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK00338 8개 출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK1C1102 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1103 3채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1104 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1106 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1108 8채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1D1204 4채널 출력 LVDS 1.8V 버퍼 LMK1D1204P 핀 제어를 지원하는 4채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D1208 8채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D1208I I²C를 지원하는 8채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D1208P 핀 제어를 지원하는 8 채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D1212 12채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D1216 16채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2102 듀얼 뱅크 2채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2102L 낮은 가산 지터 LVDS 버퍼 LMK1D2104 듀얼 뱅크 4 채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2104L 0.7V 출력 공통 모드 옵션이 있는 듀얼 뱅크 4채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2106 듀얼 뱅크 6채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2106L 0.7V 출력 공통 모드 옵션이 있는 듀얼 뱅크 2채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2108 듀얼 뱅크 8채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼
클록 생성기
LMK03318 싱글 PLL을 지원하는 초저지터 클록 생성기 제품군 LMK03328 독립형 PLL 2개를 갖춘 초저지터 클록 제너레이터 제품군 LMK3C0105 BAW(벌크 탄성파)를 지원하는 5개 출력 레퍼런스 없는 클록 생성기 LMK3H0102 BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe Gen 1~Gen 6 호환 레퍼런스리스 클록 생성기
클록 지터 클리너
LMK04803 이중 계단식 PLL 및 통합 1.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04805 이중 계단식 PLL 및 통합 2.2GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04806 이중 계단식 PLL 및 통합 2.5GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04808 듀얼 루프 PLL 및 통합 2.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04816 듀얼 루프 PLL을 갖춘 3 입력의 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04821 초저지터 신시사이저 및 지터 클리너(JESD204B 지원) LMK04826 1840~1970MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너 LMK04828 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너 LMK04828-EP 온도 범위 55~105°C의 초저잡음 JESD204B 호환 클록 지터 클리너 LMK04832 이중 루프를 지원하는 초저잡음, 3.2GHz, 15출력, JESD204B 클록 지터 클리너 LMK04832-SEP 방사능 내성, 30krad, 초저 잡음, 3.2GHz 15 출력 JESD204C 클록 지터 클리너 LMK04832-SP RHA(방사선 경화 보장), 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너
하드웨어 개발
평가 보드
LMK04832EVM LMK04832 JESD204B 클록 지터 클리너/클록 생성기/분배 평가 모듈 LMX2571EPEVM 1.34GHz, 저전력, 극한의 온도 RF 신시사이저용 LMX2571-EP 평가 모듈 LMX2594PSEVM 다중 장치 위상 동기화를 지원하는 15GHz RF 신시사이저용 LMX2594 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 평가 모듈

출시 정보

Bug fixes

새 소식

  • Added LMK6H/D/C/P family of oscillators
  • Added LMK61 oscillator
  • Added LMK3H oscillator
  • Added LMX1205