제품 상세 정보

Output frequency (MHz) 125 Output type LVPECL Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Jitter (ps) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Output frequency (MHz) 125 Output type LVPECL Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Jitter (ps) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • Ultra-low Noise, High Performance
    • Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
  • Ultra-low Noise, High Performance
    • Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package

The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.

The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LMK61XX High-Performance Ultra-Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2017/10/19
EVM User's guide LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 2015/11/20

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00EVM 초저지터 고정 주파수 오실레이터 EVM

The LMK61E2-125M00EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-125M00 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.

The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in (...)

사용 설명서: PDF
설계 툴

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어

클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
설계 툴

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
클록 버퍼
CDCDB2000 PCIe® Gen 1~Gen 5용 DB2000QL 호환 20개 출력 클록 버퍼 CDCDB400 PCIe® Gen 1~Gen 6용 4개 출력 클록 버퍼 CDCDB800 PCIe® Gen 1~Gen 6용 8 출력 클록 버퍼 CDCDB803 선택 가능한 SMBus 주소를 제공하는 PCIe® Gen 1~Gen 6용 8개 출력 클록 버퍼 CDCLVC1102 저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1103 저지터, 1:3 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1104 저지터, 1:4 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1106 저지터, 1:6 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1108 저지터, 1:8 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1110 저지터, 1:10 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1112 저지터, 1:12 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1310 범용 입력, 10 출력 낮은 임피던스 LVCMOS 버퍼 CDCLVD110A 클록 분배를 위한 최소 스큐를 지원하는 1~10LVDS 클록 버퍼, 최대 1100MHz CDCLVD1204 저지터, 2입력 선택 가능 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1208 저지터, 2입력 선택 가능 1:8 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1212 저지터, 2입력 선택 가능 1:12 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1213 선택 가능한 출력 디바이더를 지원하는 저지터, 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD1216 저지터, 2입력 선택 가능 1:16 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2102 저지터, 듀얼 1:2 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2104 저지터, 듀얼 1:4 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2106 저지터, 듀얼 1:6 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2108 저지터, 듀얼 1:8 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL-LVPECL 클록 드라이버 CDCLVP1102 저지터 1:2 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP111 선택 가능한 입력을 지원하는 1:10 LVPECL 버퍼 CDCLVP111-EP HiRel, 1:10 LVPECL 버퍼, 선택 가능 입력 CDCLVP111-SP 1:10 고속 클록 버퍼(입력 클록 드라이버 선택 가능) CDCLVP1204 저지터, 2입력, 선택 가능 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP1208 저지터, 2입력 선택 가능 1:8 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP1212 저지터, 2입력 선택 가능 1:12 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP1216 저지터, 2입력 선택 가능 1:16 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2102 저지터, 듀얼 1:2 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2104 저지터, 듀얼 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2106 저지터, 듀얼 1:6 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP2108 저지터, 듀얼 1:8 범용-To-LVPECL 버퍼 CDCLVP215 듀얼 1:5 고속 LVPECL 팬 출력 버퍼 LMK00301 3GHz, 10개 출력의 차동 팬아웃 버퍼/레벨 변환기 LMK00304 4개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터 LMK00306 6개의 구성 가능 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터 LMK00308 8개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터 LMK00334 4개 출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK00334-Q1 오토모티브 4개 출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK00338 8개 출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK1C1102 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1103 3채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1104 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1106 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1C1108 8채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 LMK1D1204 4채널 출력 LVDS 1.8V 버퍼 LMK1D1204P 핀 제어를 지원하는 4채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D1208 8채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D1208I I²C를 지원하는 8채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D1208P 핀 제어를 지원하는 8 채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D1212 12채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D1216 16채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2102 듀얼 뱅크 2채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2102L 낮은 가산 지터 LVDS 버퍼 LMK1D2104 듀얼 뱅크 4 채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2104L 0.7V 출력 공통 모드 옵션이 있는 듀얼 뱅크 4채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2106 듀얼 뱅크 6채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2106L 0.7V 출력 공통 모드 옵션이 있는 듀얼 뱅크 2채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2108 듀얼 뱅크 8채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼
클록 생성기
LMK03318 싱글 PLL을 지원하는 초저지터 클록 생성기 제품군 LMK03328 독립형 PLL 2개를 갖춘 초저지터 클록 제너레이터 제품군 LMK3C0105 BAW(벌크 탄성파)를 지원하는 5개 출력 레퍼런스 없는 클록 생성기 LMK3H0102 BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe Gen 1~Gen 6 호환 레퍼런스리스 클록 생성기
클록 지터 클리너
LMK04803 이중 계단식 PLL 및 통합 1.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04805 이중 계단식 PLL 및 통합 2.2GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04806 이중 계단식 PLL 및 통합 2.5GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04808 듀얼 루프 PLL 및 통합 2.9GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04816 듀얼 루프 PLL을 갖춘 3 입력의 저잡음 클록 지터 클리너 LMK04821 초저지터 신시사이저 및 지터 클리너(JESD204B 지원) LMK04826 1840~1970MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너 LMK04828 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너 LMK04828-EP 온도 범위 55~105°C의 초저잡음 JESD204B 호환 클록 지터 클리너 LMK04832 이중 루프를 지원하는 초저잡음, 3.2GHz, 15출력, JESD204B 클록 지터 클리너 LMK04832-SEP 방사능 내성, 30krad, 초저 잡음, 3.2GHz 15 출력 JESD204C 클록 지터 클리너 LMK04832-SP RHA(방사선 경화 보장), 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너
오실레이터
LMK60A0-148351 148.352MHz, LVDS, 고성능, 저지터, 차동 오실레이터 LMK60A0-148M 148.5MHz, LVDS, 고성능, 저지터, 차동 오실레이터 LMK60E0-156257 156.257MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E0-156M 156.5MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E0-212M 212.5MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E2-100M 100.0x-MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E2-125M 125MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60E2-150M 150MHz, LVPECL, ±50ppm, 저지터, 표준 오실레이터 LMK60E2-156M 156.25MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60I2-100M 100MHz, HCSL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK60I2-322M 322.27MHz, HCSL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK61A2-100M 100MHz, ±50ppm, LVDS 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-125M 125MHz, ±50ppm, LVDS 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-156M 156.25MHz, ±50ppm, LVDS 초저 지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-312M 312.5MHz, ±50ppm, LVDS 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61A2-644M LVDS 초저지터 프로그래머블 클록 오실레이터(내부 EEPROM 포함) LMK61E0-050M 50MHz, LVPECL ±25ppm, 초저지터, 표준 차동 오실레이터 LMK61E0-155M 155.52MHz, LVPECL ±25ppm, 초저지터, 표준 차동 오실레이터 LMK61E0-156M 156.25MHz, ±25ppm, LVPECL 초저 지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E07 내부 EEPROM을 지원하는 다중 신호 형식, 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 LMK61E08 내부 EEPROM을 지원하는 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 LMK61E0M LVCMOS 초저지터 프로그래머블 클록 오실레이터(내부 EEPROM 포함) LMK61E2 156.250MHz, ±50ppm, 초저지터, 통합 EEPROM, 완전히 프로그래밍 가능한 오실레이터 LMK61E2-100M 100MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E2-125M 125MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E2-156M 156.25MHz, ±50ppm, LVPECL 초저 지터 표준 차동 오실레이터 LMK61E2-312M 312.5MHz, ±50ppm, LVPECL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61I2-100M 100MHz, ±50ppm, HCSL 초저지터 표준 차동 오실레이터 LMK61PD0A2 ±50ppm, 초저지터, 핀 선택 가능, 차동 오실레이터 LMK62A2-100M 100MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-150M 150MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-156M 156.25MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62A2-200M 200MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62A2-266M 266.66MHz, LVDS ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62E0-156M 156.25MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62E2-100M 100MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62E2-156M 156.25MHz, LVPECL, ±50ppm, 고성능, 저지터, 표준 오실레이터 LMK62I0-100M 100MHz, HCSL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK62I0-156M 156.25MHz, HCSL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터 LMK6C 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터 LMK6D 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVDS 오실레이터 LMK6H 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터 LMK6P 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
하드웨어 개발
평가 보드
LMK04832EVM LMK04832 JESD204B 클록 지터 클리너/클록 생성기/분배 평가 모듈 LMX2571EPEVM 1.34GHz, 저전력, 극한의 온도 RF 신시사이저용 LMX2571-EP 평가 모듈 LMX2594PSEVM 다중 장치 위상 동기화를 지원하는 15GHz RF 신시사이저용 LMX2594 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 평가 모듈 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 평가 모듈
소프트웨어
지원 소프트웨어
LMX9830-SW LMX9830 애플리케이션 노트, 소프트웨어 및 툴 LMX9838-SW LMX9838 애플리케이션 노트, 소프트웨어 및 툴
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian