이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LMK6P 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터 Small package, improved performance, fixed-frequency LVPECL oscillator with BAW technology

제품 상세 정보

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.257 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.257 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • Low Noise, High Performance
    • Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –60 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL and LVDS up to 800 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±50 ppm (LMK60X2) and ±25 ppm (LMK60X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7-mm × 5-mm 6-pin Package That is Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
  • Low Noise, High Performance
    • Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –60 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL and LVDS up to 800 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±50 ppm (LMK60X2) and ±25 ppm (LMK60X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7-mm × 5-mm 6-pin Package That is Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package

The LMK60XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, and LVDS up to 800 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.

The LMK60XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, and LVDS up to 800 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet LMK60XX High-Performance Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2017/11/07

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

LMK6100 IBIS Model

SNAM203.ZIP (16 KB) - IBIS Model
설계 툴

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어

클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
설계 툴

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

다운로드 옵션
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian