LMK61E2
- Ultra-Low Noise, High Performance
- Jitter: 90 fs RMS Typical fOUT > 100 MHz
- PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
- Flexible Output Format; User Selectable
- LVPECL up to 1 GHz
- LVDS up to 900 MHz
- HCSL up to 400 MHz
- Total Frequency Tolerance of ±50 ppm
- System Level Features
- Frequency Margining: Fine and Coarse
- Internal EEPROM: User Configurable Default Settings
- Other Features
- Device Control: I2C
- 3.3-V Operating Voltage
- Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
- 7-mm × 5-mm 8-Pin Package
- Create a Custom Design Using the LMK61E2 With the WEBENCH® Power Designer
The LMK61E2 device is an ultra-low jitter PLLatinum programmable oscillator with a fractional-N frequency synthesizer with integrated VCO that generates commonly used reference clocks. The outputs can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL.
The device features self start-up from on-chip EEPROM that is factory programmed to generate 156.25-MHz LVPECL output. The device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through I2C serial interface. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ± 5% supply.
The device provides fine and coarse frequency margining options through I2C serial interface to support system design verification tests (DVT), such as standard compliance and system timing margin testing.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK05028EVM — LMK05028 네트워크 클록 제너레이터 및 싱크로나이저 평가 모듈
LMK05028EVM은 LMK05028 네트워크 클록 제너레이터 및 싱크로나이저를 위한 평가 모듈입니다. 이 EVM은 장치 평가, 규정 준수 테스트 및 시스템 프로토타이핑에 활용할 수 있습니다.
LMK05028은 입력 원더와 지터 감쇠를 위한 프로그래머블 대역폭과 두 개의 디지털 PLL(DPLL)을 통합합니다. EVM에는 50-Ω 테스트 장비와 장치를 상호 작용하기 위한 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA 커넥터가 포함되어 있습니다. 온보드 XO 및 TCXO 옵션을 사용하면 LMK05028을 자유 실행, 잠금 (...)
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터 평가 모듈
The LMK61E2EVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Differential Oscillator with integrated EEPROM and frequency margining capabilities.
The LMK61E2EVM can be (...)
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
클록 생성기
클록 버퍼
오실레이터
클록 지터 클리너
클록 네트워크 싱크로나이저
RF PLL 및 신시사이저
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
클록 버퍼
클록 생성기
클록 지터 클리너
오실레이터
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 LMK61E2이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
QFM (SIA) | 8 | Ultra Librarian |