LMK61E2-156M
- Ultra-low Noise, High Performance
- Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
- PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
- Supported Output Format
- LVPECL up to 1 GHz
- LVDS up to 900 MHz
- HCSL up to 400 MHz
- Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
- 3.3-V Operating Voltage
- Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
- 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMK61XX High-Performance Ultra-Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/10/19 |
EVM User's guide | LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) | 2015/11/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25EVM 초저지터 고정 주파수 오실레이터 EVM
The LMK61E2-156M25EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-156M25 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.
The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
QFM (SIA) | 6 | Ultra Librarian |