TS3USB221A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- VCC Operation at 2.5 V to 3.3 V
- VI/O Accepts Signals Up to 5.5 V
- 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
- Low-Power Mode When OE Is Disabled (1 µA)
- rON = 16 Ω Maximum
- ΔrON = 0.2 Ω Typical
- Cio(on) = 6 pF Typical
- Low Power Consumption (30 µA Maximum)
- High Bandwidth (900 MHz Typical)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 7000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 7000-V Human-Body Model
- ESD Performance I/O to GND Per JESD 22
- 12-kV Human-Body Model
The TS3USB221A-Q1 is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0 signals in automotive USB hubs or controllers with limited USB I/Os. The wide bandwidth (900 MHz) of this switch allows signals to pass with minimum edge and phase distortion. The device multiplexes differential outputs from a USB host device to one of two corresponding outputs. The switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. It is designed for low bit-to-bit skew and high channel-to-channel noise isolation, and is compatible with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps).
The TS3USB221A-Q1 integrates ESD protection cells on all pins, is available in a tiny UQFN package
(2 mm × 1.5 mm) and is characterized over the free air temperature range from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TS3USB221A-Q1 ESD Protected, High-Speed USB 2.0 (480 Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2020/06/22 |
Application note | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023/02/24 | |
Functional safety information | TS3USB221A-Q1 Functional Safe Fit rate FMD and Pin-FMA | 2020/06/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00455 — ISP 및 DVP 출력이 통합된 4카메라 허브용 오토모티브 ADAS 레퍼런스 디자인
TIDA-01413 — 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계
PMP40312 — 오토모티브 듀얼 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 출력 차량용 충전기 레퍼런스 설계
TIDA-01323 — 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계
TIDA-01005 — MIPI CSI-2 출력을 지원하는 4카메라 허브용 차량용 ADAS 레퍼런스 디자인
TIDA-00271 — 원격 카메라 및 레이더 모듈을 위한 ADAS 센서 상호 연결 레퍼런스 디자인 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |