UCC21220
- Supports basic and functional isolation
- CMTI greater than 100V/ns
- 4A peak source, 6A peak sink output
- Switching parameters:
- 40ns maximum propagation delay
- 5ns maximum delay matching
- 5.5ns maximum pulse-width distortion
- 35µs maximum VDD power-up delay
- Up to 18V VDD output drive supply
- 5V and 8V VDD UVLO Options
- Operating temperature range (TA) –40°C to 125°C
- Narrow body SOIC-16 (D) package
- Rejects input pulses shorter than 5ns
- TTL and CMOS compatible inputs
- Safety-related certifications:
- 4242VPK isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1 (planned)
- 3000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CQC certification per GB4943.1-2011 (planned)
The UCC21220 and UCC21220A devices are basic and functional isolated dual-channel gate drivers with 4A peak-source and 6A peak-sink current. They are designed to drive power MOSFETs and GaNFETs in PFC, Isolated DC/DC, and synchronous rectification applications, with fast switching performance and robust ground bounce protection through greater than 100V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
These devices can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or half-bridge drivers. Two outputs can be paralleled to form a single driver which doubles the drive strength for heavy load conditions due to the best-in-class delay matching performance.
Protection features include the following: DIS pin shuts down both outputs simultaneously when it is set high, INA/B pin rejects input transient shorter than 5ns, both inputs and outputs can withstand –2V spikes for 200ns, all supplies have undervoltage lockout (UVLO), and active pulldown protection clamps the output below 2.1V when unpowered or floated.
With these features, these devices enable high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A, 6A 3.0kVRMS 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP23338 — 전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
PMP23069 — 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
PMP22220 — 1500W AC 스위치 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
PMP40500 — 54Vdc 입력, 12V 42A 출력 하프 브리지 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.