UCC21520
- Junction temperature range –40 to +150°C
- Switching parameters:
- 33ns typical propagation delay
- 20ns minimum pulse width
- 6ns maximum pulse-width distortion
- Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 125V/ns
- Surge immunity up to 10kV
- 4A peak source, 6A peak sink output
- 3V to 18V input VCCI range to interface with both digital and analog controllers
- Up to 25V VDD output drive supply
- 5V and 8V VDD UVLO options
- Programmable overlap and dead time
- Fast disable for power sequencing
- Safety-related certifications (planned):
- 8000VPK reinforced Isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5.7kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CQC certification per GB4943.1-2022
The UCC21520 is an isolated dual-channel gate driver with 4A source and 6A sink peak current. It is designed to drive power MOSFETs, IGBTs, and SiC MOSFETs up to 5MHz.
The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7kVRMS reinforced isolation barrier, with a minimum of 125V/ns common-mode transient immunity (CMTI). Internal functional isolation between the two secondary-side drivers allows a working voltage of up to 1500VDC.
Every driver can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver with programmable dead time (DT). A disable pin shuts down both outputs simultaneously when it is set high, and allows normal operation when left open or grounded. As a fail-safe measure, primary-side logic failures force both outputs low.
Each device accepts VDD supply voltages up to 25V. A wide input VCCI range from 3V to 18V makes the driver suitable for interfacing with both analog and digital controllers. All supply voltage pins have under voltage lock-out (UVLO) protection.
With all these advanced features, the UCC21520 enables high efficiency, high power density, and robustness.
Each device accepts VDD supply voltages up to 25 V. A wide input VCCI range from 3 V to 18 V makes the driver suitable for interfacing with both analog and digital controllers. All supply voltage pins have under voltage lock-out (UVLO) protection.
With all these advanced features, the UCC21520 and the UCC21520A enable high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIEVM-VIENNARECT — C2000™ MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 설계
UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
UCC21520EVM-286 is designed for evaluating UCC21520DW, which is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current capability. This EVM could be served as a reference design for driving power MOSFETS, IGBTS, and SiC MOSFETS with UCC21520 pin function identification, (...)
Application Guide: Dual-Channel Schematic and Layout Design Guidelines (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인
TIDA-01540 — 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계
TIDA-01541 — 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계
TIDA-01159 — 초소형, 하프 브리지, 강화 절연 게이트 드라이브 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.