UCC21222
- Resistor-programmable dead time
- Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
- 4A peak source, 6A peak sink output
- 3V to 5.5V input VCCI range
- Up to 18V VDD output drive supply
- 8V VDD UVLO
- Switching parameters:
- 28ns typical propagation delay
- 10ns minimum pulse width
- 5ns maximum delay matching
- 5.5ns maximum pulse-width distortion
- TTL and CMOS compatible inputs
- Integrated deglitch filter
- I/Os withstand –2V for 200ns
- Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 100V/ns
- Isolation barrier life >40 Years
- Surge immunity up to 7800VPK
- Narrow body SOIC-16 (D) package
- Safety-related certifications (planned):
- 4242VPK isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1
- 3000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 61010-1 end equipment standards
- CQC Certification per GB4943.1-2011
- Create a Custom Design Using the UCC21222 With the WEBENCH® Power Designer
The UCC21222 device is an isolated dual channel gate driver with programmable dead time. It is designed with 4A peak-source and 6A peak-sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors.
The device can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. A 5ns delay matching performance allows two outputs to be paralleled, doubling the drive strength for heavy load conditions without risk of internal shoot-through.
The input side is isolated from the two output drivers by a 3.0kVRMS isolation barrier, with a minimum of 100V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
Resistor programmable dead time gives the capability to adjust dead time for system constraints to improve efficiency and prevent output overlap. Other protection features include a disable feature to shut down both outputs simultaneously when DIS is set high, an integrated deglitch filter that rejects input transients shorter than 5ns, and negative voltage handling for up to –2V spikes for 200ns on input and output pins. All supplies have UVLO protection.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A, 6A 3.0kVRMS 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계
TIDA-010203 — C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인
PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계
이 HHC LLC 스테이지는 단일 루프 전압 모드 제어(VMC) 방식에 (...)
PMP40500 — 54Vdc 입력, 12V 42A 출력 하프 브리지 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.