UCC57108-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified
- Device temperature grade 1
- Typical 3A sink 3A source output currents
- DESAT protection with programmable delay
- Soft turn-off when fault happens
- Absolute maximum VDD voltage: 30V
- Input and enable pins capable of withstanding up to –5V
- Tight UVLO thresholds for bias flexibility
- Typical 25ns propagation delay
- Self-protect driver with thermal shutdown function
- Wide bias voltage range
- Available in 5mm × 4mm SOIC-8 package
- Operating junction temperature range of –40°C to 150°C
The UCC5710x-Q1 is a single channel, high-performance low-side IGBT/SiC gate driver for high power automotive applications such as PTC heaters, traction inverter active discharge circuit, and other auxiliary subsystems. It offers protection features including Under-voltage-lock-out (UVLO), Desaturation protection (DESAT), FAULT report, and thermal shutdown protection. The UCC5710x-Q1 has a typical peak drive strength of 3A and it can handle –5V on its inputs, which improves robustness in systems with moderate ground bouncing. The inputs are independent of supply voltage and can be connected to most controller outputs for maximum control flexibility. Depending on the different pin configuration, the wide voltage range of the bias supply provided in the UCC5710xB-Q1 accommodates bipolar voltage. Also, seperate high and low driver outputs (UCC5710xC-Q1) and an enable function (UCC5710xW-Q1) are provided. An accurate 5V output is available with the UCC5710xB-Q1 and UCC5710xC-Q1.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC5710x-Q1 High-Speed, Low-Side Gate Drivers With DESAT Protection For Automotive Applications datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/06/25 |
Application note | Selecting Gate Drivers for HVAC Systems | PDF | HTML | 2024/04/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC57108EVM — UCC57108 평가 모듈
UCC57108EVM은 주로 UCC57108 기능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. 드라이버의 성능은 TO-220 풋프린트를 지원하는 정전식 부하 또는 전원 장치에 대해 평가할 수 있습니다. UCC57108EVM 평가 보드를 사용하면 표면 실장 테스트 포인트를 통해 IN, FLT, DESAT 및 VREF와 같은 다양한 테스트 포인트에 연결할 수 있습니다. UCC57108EVM은 점퍼를 사용하여 여러 UCC57108 IC 변형도 지원할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.