ULC1001-Q1
- Integrated Programmable Cleaning Modes
- Water (expelling)
- Deice (melting and expelling)
- Mud (dehydrating and expelling)
- Auto-cleaning (detecting mass and expelling)
- Custom cleaning modes
- Embedded algorithms
- Lens system calibration
- Automatic mass detection
- Power regulation
- System diagnostics
- System diagnostics
- Driver fault reporting
- Lens system fault reporting
- Transducer temperature regulation
- Wide-drive frequency range
- High-efficiency direct drive (10kHz - 5MHz)
- AD modulation (<50kHz)
- I2C user interface
- Clock source required
- External oscillator (10MHz, 5ppm recommended)
- Power supplies
- IOVDD: 3.3V
- 32-pin, QFN-HR package
The ULC1001-Q1 is a configurable PWM modulator with current and voltage sensing capabilities specifically for piezo-based lens cleaning systems.
An on-chip, low-latency DSP supports Texas Instruments’ proprietary algorithms designed for lens cleaning. The ULC1001-Q1 and DRV2911-Q1 work together to create an Ultrasonic Lens Cleaning system.
The ULC1001-Q1 device is available in a 32-pin QFN-HR package for a compact PCB footprint.

추가 정보 요청
전체 데이터시트, ULC1001-Q1 GUI 및 기타 설계 리소스가 제공됩니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ULC1001 -Q1 Configurable Ultrasonic PWM Modulator With I/V Sense Amplifiers datasheet | PDF | HTML | 2024/06/21 |
Application note | Design, Fabrication, and Assembly Guide of Lens Cover System: LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 2024/06/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들
ULC1001-DRV290XEVM은 ULC1001 구성 가능 디지털 신호 프로세서(DSP) 컨트롤러 및 DRV2901 피에조 드라이버의 2칩 솔루션을 보여주는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 쌍은 함께 작동하여 온도 감지, 렌즈 결함 감지 및 자동 세척을 위한 오염 물질 감지와 같은 기능을 갖춘 자가 청소 기능을 제공합니다. 렌즈 시스템이 포함되어 있지 않습니다. 또한 USB2ANY는 별도로 판매됩니다.
TI는 ULC 기술을 배우고 설계하는 고객을 지원하기 위해 유연한 오픈 소스 LCS(렌즈 커버 시스템) 설계를 제작합니다. TI는 (...)
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈
ULC1001-DRV2911EVM은 ULC1001 DSP 컨트롤러 및 DRV2911 피에조 드라이버의 치량용 등급 2칩 솔루션을 보여주는 ULC(초음파 렌즈 청소) 평가 모듈(EVM)입니다. 이 쌍은 함께 작동하여 온도 감지, 렌즈 결함 감지 및 자동 세척을 위한 오염 물질 감지와 같은 기능을 갖춘 자가 청소 기능을 제공합니다. 이 EVM은 ULC 시스템의 전기적 부분을 제공하고 다양한 기계 설계를 구동할 수 있지만, 이 EVM에는 렌즈 시스템이 포함되어 있지 않습니다.
TI는 ULC 기술을 배우고 설계하는 고객을 지원하기 위해 (...)
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
ULC1001-CALC — ULC1001 excel calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
초음파 청소 IC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치