ULC1001
- Integrated Programmable Cleaning Modes
- Water (expelling)
- Deice (melting and expelling)
- Mud (dehydrating and expelling)
- Auto-cleaning (detecting mass and expelling)
- Custom cleaning modes
- Embedded algorithms
- Lens system calibration
- Automatic mass detection
- Power regulation
- System diagnostics
- System diagnostics
- Driver fault reporting
- Lens system fault reporting
- Transducer temperature regulation
- Wide-drive frequency range
- High-efficiency direct drive (10kHz - 5MHz)
- AD modulation (<50kHz)
- I2C user interface
- Clock source required
- External oscillator (10MHz, 5ppm recommended)
- Power supplies
- IOVDD: 3.3V
- 32-pin, QFN-HR package
The ULC1001 is a configurable PWM modulator with current and voltage sensing capabilities specifically for piezo-based lens cleaning systems.
An on-chip, low-latency DSP supports Texas Instruments’ proprietary algorithms designed for lens cleaning. The ULC1001 and work together to create an Ultrasonic Lens Cleaning system.
The ULC1001 device is available in a 32-pin QFN-HR package for a compact PCB footprint.
Request more information
The TPS92520-Q1 functional safety application report is available. Request now
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ULC1001 Configurable Ultrasonic PWM Modulator With I/V Sense Amplifiers datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/03/21 |
Application note | Design, Fabrication, and Assembly Guide of Lens Cover System: LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 2024/06/11 | |
EVM User's guide | ULC1001-DRV2911 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/07 | |
EVM User's guide | ULC1001-DRV290xEVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/05/03 | |
User guide | ULC-HPB-DEMO Quick Start Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/13 | |
Certificate | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/09/29 | ||
Certificate | ULC1001-DRV-FL-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/05 | ||
Technical article | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 2022/12/16 | |
Technical article | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 2022/05/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들
ULC1001-DRV290XEVM은 ULC1001 구성 가능 디지털 신호 프로세서(DSP) 컨트롤러 및 DRV2901 피에조 드라이버의 2칩 솔루션을 보여주는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 쌍은 함께 작동하여 온도 감지, 렌즈 결함 감지 및 자동 세척을 위한 오염 물질 감지와 같은 기능을 갖춘 자가 청소 기능을 제공합니다. 렌즈 시스템이 포함되어 있지 않습니다. 또한 USB2ANY는 별도로 판매됩니다.
TI는 ULC 기술을 배우고 설계하는 고객을 지원하기 위해 유연한 오픈 소스 LCS(렌즈 커버 시스템) 설계를 제작합니다. TI는 (...)
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치