10-pin (DRC) package image

BQ24080DRCT 停產

具 AC 交流電出現和充電賦能的 1 芯 1-A 鋰電池充電器

停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
BQ24080DRCT 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
BQ25170DSGR 現行 適用於單節鋰離子和磷酸鐵鋰電池的 800mA 線性電池充電器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.751
100 249 $1.347
250 999 $0.992
1,000 + 99,999,999 $0.709

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ24080DRCR 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.417 1 99 $1.030 100 249 $0.792 250 999 $0.583 1,000 + 99,999,999 $0.417

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多BQ24080資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSON (DRC) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

BQ24080 的特色

  • Integrated Power FET and Current Sensor for Up to 1-A Charge Applications From AC Adapter
  • Precharge Conditioning With Safety Timer
  • Charge and Power-Good Status Output
  • Automatic Sleep Mode for Low Power Consumption
  • Integrated Charge-Current Monitor
  • Fixed 7-Hour Fast Charge Safety Timer
  • Ideal for Low-Dropout Charger Designs for Single-Cell Li-Ion or Li-Pol Packs in Space-Limited Portable Applications
  • Small 3.00-mm × 3.00-mm VSON Package

BQ24080 的說明

The bq24080 and bq24081 are highly integrated and flexible Li-Ion linear charge devices targeted at space-limited charger applications. They offer an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device. An external resistor sets the magnitude of the charge current.

The device charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The device automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The device automatically enters sleep mode when the ac adapter is removed.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.751
100 249 $1.347
250 999 $0.992
1,000 + 99,999,999 $0.709

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

BQ24080DRCR 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.417 1 99 $1.030 100 249 $0.792 250 999 $0.583 1,000 + 99,999,999 $0.417

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解