16-pin (N) package image

CD4048BE 現行

CMOS 多功能可擴充 8 輸入閘

與此相同: CD4048BE.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD4048B資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

CD4048B 的特色

  • Three-state output
  • Many logic functions available in one package
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V (full package-temperature range), 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range ) - 1 V at VDD = 5 V, 2 V at VDD = 10 V, 2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Selection of up to 8 logic functions
    • Digital control of logic
    • General-purpose gating logic
      - Decoding
      - Encoding

CD4048B 的說明

CD4048B is an 8-input gate having four control inputs. Three binary control inputs - Ka, Kb, and Kc - provide the implementation of eight different logic functions. These functions are OR, NOR, AND, NAND, OR/AND, OR/NAND, AND/OR and AND/NOR.

A fourth control input, Kd, provides the user with a 3-state output. When control input Kd is high, the output is either a logic 1 or a logic 0 depending on the inner states. When control input Kd is low, the output is an open circuit. This feature enables the user to connect this device to a common bus line.

In addition to the eight input lines, an EXPAND input is provided that permits the user to increase the number of inputs into a CD4048B (see Fig. 2). For example, two CD4048Bs can be cascaded to provide a 16-input multifunction gate. When the EXPAND input is not used, it should be connected to VSS.

The CD4048B-series types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解