CD4069UB
- Standardized symmetrical output characteristics
- Medium speed operation: tPHL, tPLH = 30 ns at 10 V (Typical)
- 100% Tested for quiescent current at 20 V
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range, 100 nA at 18 V and 25°C
- Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, Standard Specifications for Description of B Series CMOS Devices
The CD4069UB device consist of six CMOS inverter circuits. These devices are intended for all general-purpose inverter applications where the medium-power TTL-drive and logic-level-conversion capabilities of circuits such as the CD4009 and CD4049 hex inverter and buffers are not required.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 7 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD4069UB CMOS hex inverter datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 1月 15日 |
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||
User guide | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||
Application note | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點