CD74HCU04-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Qualified for automotive applications
- Unbuffered logic
- Positive and negative input clamp diodes
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
The CD74HCU04-Q1 device contains six independent high-speed CMOS unbuffered inverters. Each inverter performs the Boolean function Y = A in positive logic.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD74HCU04-Q1 Automotive Qualified Hex Unbuffered Inverter datasheet (Rev. A) | 2020年 4月 8日 | |
More literature | Automotive Logic Devices Brochure | 2014年 8月 27日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點