24-pin (DW) package image

CDC351DWR 現行

具 3 態輸出的 1 線路至 10 線路 3.3-V 時鐘驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDC351DW 現行
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 24
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

CDC351 的特色

  • Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • Operates at 3.3-V VCC
  • LVTTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
  • Distributes One Clock Input to Ten Outputs
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-32-mA IOH, 32-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink Small-Outline (DB) Packages

EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

CDC351 的說明

The CDC351 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one input (A) to ten outputs (Y) with minimum skew for clock distribution. The output-enable (OE)\ input disables the outputs to a high-impedance state. The CDC351 operates at nominal 3.3-V VCC.

The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. The factory adjustments ensure that the part-to-part skew is minimized and is kept within a specified window. Pins P0 and P1 are not intended for customer use and should be connected to GND.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDC351DW 現行
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解