40-pin (RHA) package image

CDCLVD1212RHAR 現行

低抖動 2 輸入可選 1:12 通用 LVDS 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCLVD1212RHAT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHA) | 40
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

CDCLVD1212 的特色

  • 2:12 Differential Buffer
  • Low Additive Jitter: < 300-fs RMS in
    10-kHz to 20-MHz
  • Low Output Skew of 35 ps (Maximum)
  • Universal Inputs Accept LVDS, LVPECL, and LVCMOS
  • Selectable Clock Inputs Through Control Pin
  • 12 LVDS Outputs, ANSI EIA/TIA-644A Standard Compatible
  • Clock Frequency: Up to 800 MHz
  • Device Power Supply: 2.375 V to 2.625 V
  • LVDS Reference Voltage, VAC_REF, Available for Capacitive Coupled Inputs
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Packaged in 6-mm × 6-mm, 40-Pin VQFN (RHA)
  • ESD Protection Exceeds 3-kV HBM, 1-kV CDM

CDCLVD1212 的說明

The CDCLVD1212 clock buffer distributes one of two selectable clock inputs (IN0 and IN1) to 12 pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0 through OUT11) with minimum skew for clock distribution. The CDCLVD1212 can accept two clock sources into an input multiplexer. The inputs can either be LVDS, LVPECL, or LVCMOS.

The CDCLVD1212 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. In case of driving the inputs in single-ended mode, the appropriate bias voltage, VAC_REF, must be applied to the unused negative input pin.

The IN_SEL pin selects the input which is routed to the outputs. If this pin is left open, it disables the outputs (static). The part supports a fail-safe function. The device incorporates an input hysteresis which prevents random oscillation of the outputs in the absence of an input signal.

The device operates in 2.5-V supply environment and is characterized from –40°C to 85°C (ambient temperature). The CDCLVD1212 is packaged in small, 40-pin, 6-mm × 6-mm VQFN package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCLVD1212RHAT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解