16-pin (RGT) package image

CDCLVP2102RGTR 現行

低抖動雙 1:2 通用至 LVPECL 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCLVP2102RGTT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGT) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

CDCLVP2102 的特色

  • Dual 1:2 Differential Buffer
  • Two Clock Inputs
  • Universal Inputs Can Accept LVPECL,
    LVDS, LVCMOS/LVTTL
  • Four LVPECL Outputs
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption:
    48 mA
  • Very Low Additive Jitter: <100 fs,
    RMS in 10-kHz to 20-MHz Offset Range
  • 2.375-V to 3.6-V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 450 ps
  • Maximum Within Bank Output Skew: 10 ps
  • LVPECL Reference Voltage, VAC_REF,
    Available for Capacitive-Coupled Inputs
  • Industrial Temperature Range: –40°C
    to +85°C
  • Supports 105°C PCB Temperature
    (Measured with a Thermal Pad)
  • Available in 3-mm × 3-mm, 16-Pin
    VQFN (RGT) Package
  • ESD Protection Exceeds 2000 V (HBM)

CDCLVP2102 的說明

The CDCLVP2102 is a highly versatile, low additive jitter buffer that can generate four copies of LVPECL clock outputs from two LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs for a variety of communication applications. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. Each buffer block consists of one input that feeds two LVPECL outputs. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 10 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

The CDCLVP2102 clock buffer distributes two clock inputs (IN0, IN1) to four pairs of differential LVPECL clock outputs (OUT0, OUT3) with minimum skew for clock distribution. Each buffer block consists of one input that feeds two LVPECL clock outputs. The inputs can be LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL.

The CDCLVP2102 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. When driving the inputs in single-ended mode, the LVPECL bias voltage (VAC_REF) should be applied to the unused negative input pin. However, for high-speed performance up to 2 GHz, differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP2102 is characterized for operation from –40°C to +85°C and is available in a 3-mm × 3-mm, VQFN-16 package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CDCLVP2102RGTT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解