16-pin (DW) package image

DAC7614U 現行

四路序列輸入 12 位電壓輸出數位轉類比轉換器

與此相同: DAC7614UG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC7614U/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (DW) | 16
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 40 | TUBE

DAC7614 的特色

  • LOW POWER: 20mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • USER SELECTABLE RESET TO MID-SCALE
    OR ZERO-SCALE
  • SECOND-SOURCE for DAC8420
  • SMALL 20-LEAD SSOP PACKAGE

DAC7614 的說明

The DAC7614 is a quad, serial input, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonic performance over the –40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (800H) or zero-scale (000H), selectable via the RESETSEL pin. The device can be powered from a single +5V supply or from dual +5V and –5V supplies.

Low power and small size makes the DAC7614 ideal for process control, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in 16-pin plastic DIP, 16-lead SOIC, or 20-lead SSOP packages, and is guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC7614U/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 1,000 | LARGE T&R