8-pin (DGK) package image

DAC8811IBDGKR 現行

具有 0.5us 安定時間的 16 位元單通道序列輸入加乘 DAC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC8811IBDGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

DAC8811 的特色

  • ±0.5 LSB DNL
  • 16-Bit Monotonic
  • ±1 LSB INL
  • Low Noise: 12 nV/√Hz
  • Low Power: IDD = 2 µA
  • 2.7-V to 5.5-V Analog Power Supply
  • 2-mA Full-Scale Current ±20%,
    with VREF = 10 V
  • 50-MHz Serial Interface
  • 0.5-μs Settling Time
  • 4-Quadrant Multiplying Reference
  • Reference Bandwidth: 10 MHz
  • ±10-V Reference Input
  • Reference Dynamics: –105 THD
  • Tiny 8-Lead 3 × 3 mm VSON and 3 × 5 mm VSSOP Packages
  • Industry-Standard Pin Configuration

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8811 的說明

The DAC8811 multiplying digital-to-analog converter (DAC) is designed to operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply.

The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external I-to-V precision amplifier.

A serial data interface offers high-speed, three-wire microcontroller-compatible inputs using data-in (SDI), clock (CLK), and chip-select (CS).

On power-up, the DAC register is filled with zeroes, and the DAC output is at zero scale.

The DAC8811 is packaged in space-saving 8-lead VSON and VSSOP packages.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC8811IBDGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R