48-pin (RHS) package image

LMK01000ISQX/NOPB 現行

具 3 個 LVDS 和 5 個 LVPECL 輸出的 1.6-GHz 高性能時脈緩衝器、分頻器和分配器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMK01000ISQE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMK01000ISQ/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RHS) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LMK01000 的特色

  • 30 fs additive jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual clock inputs
  • Programmable output channels (0 to 1600 MHz)
  • External synchronization
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • Device LVDS Outputs LVPECL Outputs
    LMK01000 3 5
    LMK01010 8 0
    LMK01020 0 8

    LMK01000 的說明

    The LMK01000 family provides an easy way to divide and distribute high performance clock signals throughout the system. These devices provide best-in-class noise performance and are designed to be pin-to-pin and footprint compatible with LMK03000/LMK02000 family of precision clock conditioners.

    The LMK01000 family features two programmable clock inputs (CLKin0 and CLKin1) that allow the user to dynamically switch between different clock domains.

    Each device features 8 clock outputs with independently programmable dividers and delay adjustments. The outputs of the device can be easily synchronized by an external pin (SYNC*).


    Target Applications

  • High performance Clock Distribution
  • Wireless Infrastructure
  • Medical Imaging
  • Wired Communications
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • 定價

    數量 價格
    +

    額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

    LMK01000ISQE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
    包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
    庫存
    數量 | 價格 1ku | +
    LMK01000ISQ/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
    包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
    庫存
    數量 | 價格 1ku | +

    包裝類型選項

    您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

    客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

    剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

    TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

    進一步了解

    可提供批次和日期代碼選擇

    在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

    進一步了解