14-pin (W) package image

SNJ54ALS74AW 現行

具有清除和預設功能的二路正緣觸發 D 型正反器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 8401101DA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
SN74LV2T74PWREP 現行 具有清晰、預設和整合式位準移位器的強化型產品雙 D 型正反器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

8401101DA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN54ALS74A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (W) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN54ALS74A 的特色

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

SN54ALS74A 的說明

These devices contain two independent positive-edge-triggered D-type flip-flops. A low level at the preset () or clear () inputs sets or resets the outputs regardless of the levels of the other inputs. When and are inactive (high), data at the data (D) input meeting the setup-time requirements are transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly related to the rise time of CLK. Following the hold-time interval, data at the D input can be changed without affecting the levels at the outputs.

The SN54ALS74A and SN54AS74A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS74A and SN74AS74A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

8401101DA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE