20-pin (DB) package image

SN74AC374DBR 現行

具有 3 態輸出的八路 D 型邊緣觸發正反器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
SN74HCS273PWR 現行 具清除功能與施密特觸發器輸入的八路 D 類正反器
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
更多SN74AC374資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74AC374 的特色

  • Operation of 2V to 6V VCC
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 9.5ns at 5V
  • 3-state noninverting outputs drive bus lines directly
  • Full parallel access for loading

SN74AC374 的說明

These 8-bit flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. The devices are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.