封裝資訊
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14 |
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R |
SN74ACT04 的特色
- VCC operation of 4.5V to 5.5V
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 8.5ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT04 的說明
The ‘ACT04 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A.