封裝資訊
封裝 | 針腳 SOP (NS) | 14 |
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT74 的特色
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 10.5 ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT74 的說明
The ACT74 dual positive-edge-triggered devices are D-type flip-flops.