SN74AHC1G126
- Operating range of 2V to 5.5V
- Max tpd of 6ns at 5V
- Low power consumption, 10µA max ICC
- ±8mA output drive at 5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
The SN74AHC1G126 device is a single bus buffer gate/line driver with 3-state output. The output is disabled when the output-enable (OE) input is low. When OE is high, true data is passed from the A input to the Y output.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。
使用指南: PDF
參考設計
TIDA-00268 — Thunderbolt™ 單連接埠週邊設備參考設計
The TI Thunderbolt™ Single Port Peripheral reference design is optimized for Thunderbolt 2 systems which have a bandwidth of 20Gbps. The design utilizes the TPS65980 power management unit to reduce the BOM cost up to 50% and reduce the area about 40% over a discrete implementation. This (...)
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點